(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Instead, please kindly use other browsers like Google Chrome, Microsoft Edge or Mozilla Firefox.

  • Please be informed that our operating hours are from 9:00~15:00 during the upcoming Hari Raya Haji Holiday 2024. Click here for details.
  • Please Note our New Address (effective April 1, 2024): 331 North Bridge Rd, #05-01 Odeon 331, Singapore 188720.

Electric Cylinder, EAC Series (Part Numbers)

Electric Cylinder, EAC Series

An electric cylinder equipped with the highly efficient and energy saving AlphaStep AZ Series / AR Series in the motor section.
In addition to the straight type actuator, we have prepared a reversed motor type that shortens the overall length and contributes to space saving.
[Features]
・ Compact, high thrust, compatible with a wide range of applications
・ Performance independent of operating conditions
・ Easy to replace the belt (Reversed motor type)

(i)Caution

  • The product image is a representative image.
  • Some products are scheduled to be discontinued, however, discontinuation date has not been decided. Recommended alternative EAC series with AZ

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.

EAC4RW-D10-ARMCD-3-G

外形図

電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ

電動シリンダ EACシリーズ 電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ外形図

*1 モーターリード線の引き出し方向は、90°ごとの4方向に変更が可能です。
*2 押し当て原点復帰時は、ロッドがメカ限界位置まで移動します。反モーター側の押し当て原点復帰はできません。

  • 電動シリンダ EACシリーズ 色-1色部分は、可動部です。
  • 電動シリンダ EACシリーズ 色-2色部分は、取付プレート(オプション)です。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

EAC2:取付角寸法28mm×28mm DC24V入力 ストレートタイプ

電動シリンダ部仕様

リードmm63
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なし
駆動方式ボールねじ
繰り返し位置決め精度mm±0.02
最小移動量mm0.01
許容モーメント動的許容モーメントN・m電動シリンダのロッドにラジアル荷重、負荷モーメントをかけないでください。
簡易的な回り止め機構はついていますが、必ずガイドを設けてください。
静的許容モーメント
可搬質量水平kg~7.5~15
垂直~2.5~5
推力N~25~50
押し当て力N4080
保持力N2550
最高速度mm/s300150
  • 非通電時には保持力が失われるため、垂直方向での積載物および外力が保持できません。垂直方向の駆動にご使用の場合は、外部に装置の保護を施してください。
  • 周囲温度やモーターケーブルの長さにより最高速度が低下する場合があります。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ

電動シリンダ EACシリーズ 電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ規格表

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

Part Number
EAC4RW-D10-ARMCD-3-G
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipStroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Guide Lead
(mm)
Input Power Supply Electromagnetic Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Mounting Angle Size
(mm)
Motor Mounting Direction Driver Type Shaft guide cover On-Board Motor Motor Part Shape Product Type

SGD 2,459.00

1 Piece(s) 37 Day(s) 10010.1~20.0155.1~10.07Presence-AC Single-Phase 200-240VPresence0~10070Standard 3m-60042×114Reversed motorPositioning function built-in typeWithAR SeriesWith electromagnetic brakeActuator + driver set product

Loading...

  1. 1
 

Basic Information

Main Body, Peripheral Components Caster Type Slider Drive Method Rolled Ball Screw
Position Detection Absolute I/O Module No Noise Filter No
Operating Environment Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part EAC4RW-D10-ARMCD-3-G in the Electric Cylinder, EAC Series series.

Similar Part Numbers

Part Number
EAC2-E05-ARAKD-3
EAC2-E05-ARMK-3
EAC2-E05-ARMKD-3
EAC4RW-D10-ARMK-3-G
EAC4RW-D10-ARMKD-3-G
EAC4RW-D10-ARMKD-G
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipStroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Guide Lead
(mm)
Input Power Supply Electromagnetic Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Mounting Angle Size
(mm)
Motor Mounting Direction Driver Type Shaft guide cover On-Board Motor Motor Part Shape Product Type

SGD 1,398.00

1 Piece(s) 37 Day(s) 505.1~10.07.52.1~5.02.5No-DC24V/DC48VNo0~10025Standard 3m-30028×28StraightPositioning function built-in typeWithoutAR SeriesSingle axis shaftActuator + driver set product

SGD 1,498.00

1 Piece(s) 37 Day(s) 505.1~10.07.52.1~5.02.5No-DC24V/DC48VPresence0~10025Standard 3m-30028×28StraightPulse Train Input TypeWithoutAR SeriesWith electromagnetic brakeActuator + driver set product

SGD 1,599.00

1 Piece(s) 37 Day(s) 505.1~10.07.52.1~5.02.5No-DC24V/DC48VPresence0~10025Standard 3m-30028×28StraightPositioning function built-in typeWithoutAR SeriesWith electromagnetic brakeActuator + driver set product

SGD 2,044.00

1 Piece(s) 37 Day(s) 10010.1~20.0155.1~10.07Presence-DC24V/DC48VPresence0~10070Standard 3m-60042×114Reversed motorPulse Train Input TypeWithAR SeriesWith electromagnetic brakeActuator + driver set product

SGD 2,146.00

1 Piece(s) 37 Day(s) 10010.1~20.0155.1~10.07Presence-DC24V/DC48VPresence0~10070Standard 3m-60042×114Reversed motorPositioning function built-in typeWithAR SeriesWith electromagnetic brakeActuator + driver set product

SGD 2,081.00

1 Piece(s) 37 Day(s) 10010.1~20.0155.1~10.07Presence-DC24V/DC48VPresence0~10070No-60042×114Reversed motorPositioning function built-in typeWithAR SeriesWith electromagnetic brakeActuator + driver set product

Tech Support