(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Instead, please kindly use other browsers like Google Chrome, Microsoft Edge or Mozilla Firefox.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 21:00 (SGT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Please be informed that our operating hours are from 9:00~15:00 during the upcoming Hari Raya Haji Holiday 2024. Click here for details.
  • Please Note our New Address (effective April 1, 2024): 331 North Bridge Rd, #05-01 Odeon 331, Singapore 188720.

Compact Electric Cylinder, DRS2 Series (Part Numbers)

Compact Electric Cylinder, DRS2 Series

The DRS2 Series uses the AlphaStep AZ Series with an ABZO sensor mounted on the drive motor. The ABZO sensor is a mechanical multi-turn absolute sensor that eliminates the need for an external sensor. The DRS2 Series contribute to space saving and wire saving in addition to making the device smaller and weight reduction.
The DRS2 Series contribute to space saving and wire saving in addition to making the device smaller and weight reduction.
[Features]
・ Ideal for minute feeding and accuracy positioning
・ Reduced time to device startup
・ Equipped with ABZO sensor for more space saving and wire saving
・ Full pushing operation

(i)Caution

  • The product image is a representative image.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

DRSM42LG-04A8AZAK

外形図

ガイド付タイプ (ケーブル右方向)

取付角寸法42mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイド付タイプ (ケーブル右方向)取付角寸法42mm外形図

ガイド付タイプ  電磁ブレーキ付 (ケーブル右方向)

取付角寸法42mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイド付タイプ  電磁ブレーキ付 (ケーブル右方向)取付角寸法42mm外形図

ガイドなしタイプ

取付角寸法42mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ 取付角寸法42mm外形図

取付角寸法60mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ 取付角寸法60mm外形図
  • コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ 色-1色部は、可動部です。

ガイドなしタイプ  電磁ブレーキ付

取付角寸法42mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ電磁ブレーキ付 取付角寸法42mm外形図

取付角寸法60mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ電磁ブレーキ付 取付角寸法60mm外形図
  • コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ 色-2色部は、可動部です。

製品仕様

ガイド付タイプ

取付角寸法42mm

アクチュエータ品名ケーブル向き:右方向DRSM42RG-04A2AZAKDRSM42RG-04A2AZMKDRSM42RG-04A8AZAKDRSM42RG-04A8AZMKDRSM42RG-04B2AZAKDRSM42RG-04B2AZMK
ケーブル向き:左方向DRSM42LG-04A2AZAKDRSM42LG-04A2AZMKDRSM42LG-04A8AZAKDRSM42LG-04A8AZMKDRSM42LG-04B2AZAKDRSM42LG-04B2AZMK
リードmm282
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なしなしなし
ボールねじ種類転造研削
繰り返し位置決め精度(1)先端部mm±0.01±0.003
(2)上部mm±0.02±0.005
ロストモーションmm0.05以下0.02以下
最小移動量mm0.001
許容モーメント静的許容モーメントN・mMP:1.3  MY:1.0  MR:2.5
動的許容モーメントN・mMP:1.3  MY:1.0  MR:2.5
可搬質量水平kg1010551010
垂直kg---
推力N~200~50~200
押し当て力N400100400
保持力N2002005050200200
ストロークmm40
最高速度mm/s5020050

ご注意

  • 周囲温度やモーターケーブルの長さにより最高速度が低下する場合があります。
  • 繰り返し位置決め精度

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイド付タイプ取付角寸法42mm仕様表コマンド

(1)は先端位置、(2)はリニアガイド上での繰り返し位置決め精度となります。
その他、区別のないものは共通となります。

ガイドなしタイプ

取付角寸法42mm

アクチュエータ品名DRSM42-04A2AZAKDRSM42-04A2AZMKDRSM42-04A8AZAKDRSM42-04A8AZMKDRSM42-04B2AZAKDRSM42-04B2AZMK
リードmm282
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なしなしなし
ボールねじ種類転造研削
繰り返し位置決め精度mm±0.01±0.003
ロストモーションmm0.05以下0.02以下
最小移動量mm0.001
可搬質量水平kg404010104040
垂直kg-20-5-20
推力N~200~50~200
押し当て力N400100400
保持力N2002005050200200
ストロークmm40
最高速度mm/s5020050

ご注意

  • 周囲温度やモーターケーブルの長さにより最高速度が低下する場合があります。

取付角寸法60mm

アクチュエータ品名DRSM60-05A4AZAKDRSM60-05A4AZMK
リードmm4
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なし
ボールねじ種類転造
繰り返し位置決め精度mm±0.01
ロストモーションmm0.05以下
最小移動量mm0.001
可搬質量水平kg5050
垂直kg-50
推力N~500
押し当て力N500
保持力N500500
ストロークmm50
最高速度mm/s50
Part Number
DRSM42LG-04A8AZAK
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipStroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Table Width W1
(mm)
Electromagnetic Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Mounting Angle Size
(mm)
Cable Orientation

SGD 1,812.00

1 Piece(s) 17 Day(s) 402.1~5.055.1~10.0-Rolled Ball ScrewPresence842No0~10050121.5±10 (tip part), ±20 (Top)20042Left direction

Loading...

  1. 1
 

Basic Information

Main Body, Peripheral Components Caster Type Rod Input Power Supply DC24V/DC48V
Position Detection Absolute I/O Module No Noise Filter No
Operating Environment Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part DRSM42LG-04A8AZAK in the Compact Electric Cylinder, DRS2 Series series.

Similar Part Numbers

Part Number
DRSM42-04A8AZMK
DRSM42-04B2AZAK
DRSM42-04B2AZMK
DRSM42LG-04A8AZMK
DRSM42LG-04B2AZAK
DRSM42LG-04B2AZMK
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipStroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Table Width W1
(mm)
Electromagnetic Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Mounting Angle Size
(mm)
Cable Orientation

SGD 1,729.00

1 Piece(s) 17 Day(s) 405.1~10.0-2.1~5.0-Rolled Ball ScrewNo8-Presence0~10050--20042-

SGD 1,731.00

1 Piece(s) 17 Day(s) 4020.1~50.040--Grounding Ball ScrewsNo2-No101~200200-±35042-

SGD 2,097.00

1 Piece(s) 17 Day(s) 4020.1~50.04010.1~20.020Grounding Ball ScrewsNo2-Presence101~200200-±35042-

SGD 2,178.00

1 Piece(s) 17 Day(s) 402.1~5.052.1~5.0-Rolled Ball ScrewPresence842Presence0~10050121.5±10 (tip part), ±20 (Top)20042Left direction

SGD 2,180.00

1 Piece(s) 17 Day(s) 405.1~10.010--Grounding Ball ScrewsPresence242No101~200200121.5±3 (tip part), ±5 (top part)5042Left direction

SGD 2,546.00

1 Piece(s) 17 Day(s) 405.1~10.0105.1~10.010Grounding Ball ScrewsPresence242Presence101~200200121.5±3 (tip part), ±5 (top part)5042Left direction

Tech Support